- Продукти
- SI1100
Модул за следене на потока
SI1100
SID10ADTFPKG/US-100-IPF
Модул за следене на потока
SI1100
SID10ADTFPKG/US-100-IPF
- Надеждно следене на течности и газове в тръби
- Различни присъединявания чрез адаптери
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5100 Сравнение на изделия: SI1100 / SI5100 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове; агресивна среда |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...36 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 15; (оптична индикация) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
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
Тегло [g] | 251,5 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | титан (3.7035); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|