You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. SI1002

Модул за следене на потока

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Модул за следене на потока

SI1002

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5002 Сравнение на изделия: SI1002 / SI5002 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Процес на свързване M18 x 1,5 Вътрешна резба
Приложение
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 300
Течности
Температура на средата [°C] -25...80
Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...36 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 90
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 15; (оптична индикация)
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...3000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 300
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване бутони
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] M18 x 1,5
Означение на резбата M18 x 1,5
Материал PBT-GF20
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Процес на свързване M18 x 1,5 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 10 x Светодиод, трицветен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A