- Продукти
- Сензори
- Сензори за поток/измерване на поток
- Компактни сензори за поток в корпус от неръждаема стомана
- SI0551
Предавател на потока
SI0551
SID10ABB100G/US-100
Предавател на потока
SI0551
SID10ABB100G/US-100
- Надеждно следене на течности в тръбопроводи
- Различни присъединявания чрез адаптери
- Лесно установяване на точките на превключване за бърза настройка
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 |
---|---|
Обхват на потока [cm/s] | 3...250 |
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...100 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Забележка относно повторяемостта |
|
||
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] | 0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 238 |
Механични данни
Тегло [g] | 228,3 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|