- Продукти
- SI0106
Модул за следене на потока
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Модул за следене на потока
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда | Течности; Газове |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -5...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 85...265 AC |
Номинално напрежение AC [V] | < 240 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 15; (оптична индикация) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | реле |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Контактен товар | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (брой цикли на превключване: 20 милиона механично; цикли на превключване при 3 А натоварване: 100 000 електрически; вид изключване: нормално отворен) |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | бутони |
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
Тегло [g] | 0,276 |
---|---|
Размери [mm] | M18 x 1,5 |
Означение на резбата | M18 x 1,5 |
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Процес на свързване | M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|