1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. SF3306

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

SF3306

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ADB/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Процес на свързване G 1/2
Приложение
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 300
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Размери [mm] 27 x 27 x 72
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Процес на свързване G 1/2
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 (5 x 0.5mm²) m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SF3306-00 — 06.03.2003 —