You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. SF3200

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SF3200

SFR12ABB

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SF3200

SFR12ABB

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SF5350 + E40096 Сравнение на изделия: SF3200 / SF5350 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Приложение
Приложение висок температура обхват
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Приложение висок температура обхват
Температура на средата [°C] -25...80
Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS 0200
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000
Максимална чувствителност [cm/s] 200...800
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Аксесоари
Доставени артикули
уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC