Предавател на потока с възвратен клапан
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Предавател на потока с възвратен клапан
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Точно детектиране на поток в тръбопроводи
- Подходящ за вода и разтвори на гликол
- Надеждно предотвратяване на обратен поток чрез много малко време на реакция
- Здрав корпус с много голяма устойчивост на налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [l/min] | 2...100 |
---|---|
Процес на свързване | Rp 1 |
Приложение
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори | |
---|---|---|
Температура на средата [°C] | 10...180 | |
Номинално налягане [bar] | 40 | |
Номинално налягане [MPa] | 4 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -15...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC; (съгл. SELV/PELV) |
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 2...100 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | 1 |
---|---|
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,01 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -15...80 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1275 |
---|---|
Материал | месинг с бронзово покритие; PPS; медна сплав; алуминий анодизиран; PEI; силикон; O-пръстен: EPDM; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); неръждаема стомана (1.4301 / 304); месинг; месинг никелирано по химичен път; PPS; O-пръстен: FKM; магнит: Метална сплав с никелово покритие; Двукомпонентно лепило |
Процес на свързване | Rp 1 |
Цикли на превключване, механични | 10 милиона |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, силикон |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|