Дебитомер с възвратен клапан и дисплей
SBG257
SBG54IF0FRKG
Дебитомер с възвратен клапан и дисплей
SBG257
SBG54IF0FRKG
- Точно детектиране на поток и температура на средата
- Подходящ за вода, охлаждащи течности, масло и разтвори на гликол, благодарение на вградените измервателни графики
- Надеждно предотвратяване на обратен поток чрез много малко време на реакция
- С комутиращ изход, аналогов изход или честотен изход и IO-Link
- Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, обърнете внимание на променения дизайн на корпуса!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | ||
Среда | Течности; вода; гликолови разтвори; Охлаждащи течности | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -10...100 | ||
Номинално налягане [bar] | 25 | ||
Номинално налягане [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 25 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; честотен сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (на изход 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Цикли на превключване (механични) | 10 милиона |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Честота на изхода [Hz] | 0...10000 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Крайна точка на честотата, FEP |
|
||
На стъпки от |
|
||
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Динамика на измерването | 1:50 |
Обхват на измерване [°C] | -10...100 |
---|---|
Обхват на дисплея [°C] | -32...122 |
Резолюция [°C] | 1 |
Гранична точка SP [°C] | -9...100 |
Точка на нулиране rP [°C] | -10...99 |
На стъпки от [°C] | 1 |
Начална точка на честотата, FSP [°C] | -10...78 |
Крайна точка на честотата, FEP [°C] | 12...100 |
Честота в крайната точка FRP [Hz] | 10...10000 |
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; средна и работна температура: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Повторяемост | ± 1 % MEW |
Температурен дрифт | 0,029 °C / K |
---|---|
Прецизност [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,01 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов / честотен изход; среден избор; амортизация на превключващия изход / аналоговия изход; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; стандартна мерна единица; цветна стойност за процеси |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -15...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 145 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 1977,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC; месинг никелирано по химичен път |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4401 / 316); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); месинг (2.0371); месинг никелирано по химичен път; PPS; PP-GF30; Разстояние: POM; O-пръстен: FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/4 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Указания | Моля, обърнете внимание на променения дизайн на корпуса! | ||||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|