Сензор за поток
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
Сензор за поток
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
- Едновременно измерване на поток и температура
- Оптимизиран за вода, масла и въздух
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- С два подлежащи на мащабиране аналогови изхода
- Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|---|
Процес на свързване | Диаметър Ø 8 mm |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Среда | вода; гликолови разтвори; въздух; масла | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата [°C] | -20...100 | ||
Номинално налягане [bar] | 50 | ||
Номинално налягане [MPa] | 5 | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 350 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 200 |
---|---|
Режим на работа | относителен; абсолютно течна; абсолютно газообразно; (абсолютен: препоръчва се референтно измерване; Фабрична настройка: относителен) |
Обхват на измерване [°C] | -20...100 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,2 |
Аналогова начална точка [°C] | -20...76 |
Аналогова крайна точка [°C] | 4...100 |
На стъпки от [°C] | 0,2 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 0,04...3 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 0,04...3 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0...100 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 30...100 |
Диапазон на настройка [m/s] | 0...200 |
---|---|
Максимална чувствителност [m/s] | 30...100 |
Прецизност / отклонения
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 100 |
Повторяемост | 0,05 m/s; (вода; скоростта на потока: 0,05...3 m/s) |
---|
Прецизност | ± (7 % MW + 2 % MEW); (за относителен режим в диапазона на максимална чувствителност при следните условия:; вода: 20...70 °C; дължина на входа: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); монтажна позиция според инструкциите; Точността може да се различава при други носители и монтажни позиции.) |
---|---|
Повторяемост | 0,05 m/s; (вода; скоростта на потока: 0,05...3 m/s) |
Температурен дрифт | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Прецизност [K] | ± 0,3 / ± 1; (вода; скоростта на потока: 0,3...3 m/s / въздух; скоростта на потока: > 10 m/s) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,5; (T09; вода; гликол: 0,8 s; въздух: 7 s; масло: 1,8 s; всеки T09) |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (вода; скоростта на потока: 0,3...3 m/s) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | среден избор; Дъмпинг; Функция обучение; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; стандартна мерна единица; цветна стойност за процеси |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 180 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 312,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Диаметър Ø 8 mm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|