- Продукти
- SA1000
Сензор за поток
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
Сензор за поток
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
- Надеждно следене на вода в тръбопроводи
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Светодиоден линеен индикатор за индикация на точката на превключване и потока
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Различни присъединявания чрез адаптери
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SA5000 Сравнение на изделия: SA1000 / SA5000 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Процес на свързване | M16 x 1,5 |
---|
Приложение
Дизайн | за тръби DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Среда | вода | ||||
Забележка за медиите |
|
||||
Температура на средата [°C] | 0...80 | ||||
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 15 |
Изходи
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (линеаризиран) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | ; (линеаризиран) |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на потока [cm/s] | 3...150 |
---|
Прецизност / отклонения
Забележка относно повторяемостта |
|
|
---|---|---|
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 200 | |
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | max. ± 10 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 268,8 |
---|---|
Размери [mm] | M16 x 1,5 |
Означение на резбата | M16 x 1,5 |
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); O-пръстен: NBR 70 Shore A |
Процес на свързване | M16 x 1,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|