You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RV6147

Инкрементален енкодер с плътен вал

RV6147

RV-5000-I24/L6

Инкрементален енкодер с плътен вал

RV6147

RV-5000-I24/L6

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
  • c_nrtl_us
Характеристики на продукта
Резолюция 5000 резолюция
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 10
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 300
Вид защита от късо съединение < 60 s
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 5000 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...100
Забележка за температурата на околната среда
неподвижно положен кабел: -40 °C
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
200 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации
30 Земно притегляне
Механични данни
Размери [mm] Ø 58 / L = 46,7
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 10
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 300 m; радиално, може да се използва и аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)