You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RV1070

Инкрементален енкодер с плътен вал

RV1070

RV-2500-I05/SAE

Инкрементален енкодер с плътен вал

RV1070

RV-2500-I05/SAE

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
  • cruus
Характеристики на продукта
Резолюция 2500 резолюция
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 10
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение TTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Честота на превключване [kHz] 300
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 2500 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Температура на съхранение [°C] -30...100
Защита IP 66
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 58 / L = 46
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 10
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR; аксиално
Конектор: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)