You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RU6056

Инкрементален енкодер с плътен вал

RU6056

RU-1000-I24/J

Инкрементален енкодер с плътен вал

RU6056

RU-1000-I24/J

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Бърз и лесен монтаж
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
  • c_nrtl_us
Характеристики на продукта
Резолюция 1000 резолюция
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 300
Вид защита от късо съединение < 60 s
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 1000 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...85
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
15 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Тегло [g] 44
Размери [mm] Ø 58 / L = 83,5
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Фиксиращ фланец синхро фланец
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.4), аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)