You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RP6412

Инкрементален енкодер с кух вал

RP6412

RP-2500-I24/N15

Инкрементален енкодер с кух вал

RP6412

RP-2500-I24/N15

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
  • Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
  • c_nrtl_us
Характеристики на продукта
Резолюция 2500 резолюция
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 50
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение < 60 s
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 2500 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...65
Забележка за температурата на околната среда
по-висока температура при заявка
диаграмата вижте в инструкциите за инсталация
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 75; (накратко: 95 %; Кондензацията не е допустима)
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Тегло [g] 1300
Размери [mm] Ø 87 / L = 55
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 4000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 20
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 50
Прилягане на вала H7
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 1,5; (Само за компенсиране на монтаж и термичното разширение.; Не се допуска динамично движение.)
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
Изход A
Изход B
Индекс 0