1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RP6013

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Спрени изделия
Дата на валидност: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Инкрементален енкодер с кух вал

RP-3600-I24/N10

RP6013

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
  • Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • ce
  • c_nrtl_us
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 160
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 3600 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...50
Забележка за температурата на околната среда
по-висока температура при заявка
диаграмата вижте в инструкциите за инсталация
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 75; (накратко: 95 %; Кондензацията не е допустима)
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 57
Механични данни
Тегло [g] 946,4
Размери [mm] Ø 87 / L = 40
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 6000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 15
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 20
Прилягане на вала H7
Материал на вала
стомана (1.4104)
Дълбочина на монтаж / вал [mm] > 46
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 1,5; (Само за компенсиране на монтаж и термичното разширение.; Не се допуска динамично движение.)
Забележки
Указания Спрени изделия
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
Изход A
Изход B
Индекс 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RP6013-02 — 12.03.2015 —