You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RP1317

Инкрементален енкодер с кух вал

RP1317

RP-3600-I05/N10

Инкрементален енкодер с кух вал

RP1317

RP-3600-I05/N10

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Резолюция 3600 резолюция
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 20
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Изходи
Електрическо изпълнение TTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Честота на превключване [kHz] 300
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 3600 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...60
Забележка за температурата на околната среда
по-висока температура при заявка
диаграмата вижте в инструкциите за инсталация
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 200 Земно притегляне (50...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 87 / L = 45
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 6000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 10
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала проходен кух вал
Диаметър на вала [mm] 20
Прилягане на вала H7
Материал на вала
стомана (1.4104)
Дълбочина на монтаж / вал [mm] 10
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 1,5
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; радиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)