You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RN6040

Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал

RN6040

RN-0256-G24/L6A

Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал

RN6040

RN-0256-G24/L6A

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: RN6012 Сравнение на изделия: RN6040 / RN6012 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cruus
Характеристики на продукта
Резолюция 256 резолюция
Интерфейс за комуникация паралелен
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Макс. електрическа резолюция [U/min] 6000
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Вид защита от късо съединение < 60 s
Код Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка)
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 256 резолюция
Интерфейси
Интерфейс за комуникация паралелен
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 65
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 58 / L = 76
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 10000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
освобождаване A обърнат
освобождаване B обърнат
степени 3...10
степени 1...2