- Продукти
- RN6024
Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN6024
RN-4096-G24/L1B
Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал
RN6024
RN-4096-G24/L1B
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 стъпки; 12 Бит |
---|---|
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Макс. електрическа резолюция [U/min] | 1500 |
Изходи
Електрическо изпълнение | HTL |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 20 |
Код | Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка) |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 стъпки; 12 Бит |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...100 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 98 |
Защита | IP 64 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Материал | алуминий | |
Макс. революция, механична [U/min] | 10000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 1 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 10 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 20 |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; аксиално |