1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RN6010

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Абсолютен енкодер за единичен сигнал с твърд вал

RN-0360-G24/L1B

RN6010

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cruus
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Макс. електрическа резолюция [U/min] 6000
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Код Сив код; (увеличаващи се кодови стойности, когато са обърнати по посока на часовниковата стрелка)
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 360 стъпки; 9 Бит
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...85
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 46
Механични данни
Размери [mm] Ø 58 / L = 52
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 10000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 10
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 20
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
освобождаване A обърнат
освобождаване B обърнат
степени 3...10
степени 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RN6010-00 — 04.12.2007 —