Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM9001
RMS0024-C24UST
Абсолютен енкодер за многоточково задвижване с твърд вал
RM9001
RMS0024-C24UST
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти; 24 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN |
Дизайн на вала | плътен вал |
Диаметър на вала [mm] | 10 |
Приложение
Функционален принцип | абсолютен |
---|---|
Тип резолюция | многооборотен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Код | двоичен |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 4096 стъпки; 4096 обороти; 24 Бит |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | 0,08 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CAN параметър; мащабиране; предварително зададена; Скорост на предаване; Посока на въртене; Node ID |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|
Протокол | CANopen | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
||
Версия | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 240 |
Механични данни
Тегло [g] | 233 | |
---|---|---|
Размери [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Материал | фланец: алуминий; капачка на корпуса: стомана катодно покритие чрез потапяне, устойчиво срещу издраскване | |
Макс. революция, механична [U/min] | 6000 | |
Макс. начален въртящ момент [Nm] | 5 | |
Референтен температурен момент [°C] | 20 | |
Дизайн на вала | плътен вал | |
Диаметър на вала [mm] | 10 | |
Материал на вала |
|
|
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] | 180 | |
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] | 180 | |
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12, аксиално; кодиране: A |