You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RB6058

Инкрементален енкодер с плътен вал

RB6058

RB-0060-I24/S

Инкрементален енкодер с плътен вал

RB6058

RB-0060-I24/S

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Резолюция 60 резолюция
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Приложение
Система Без халоген
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 160
Вид защита от късо съединение < 60 s
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 60 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 36,5 / L = 38
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 10000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 5
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 10
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген
Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.6)
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)