You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. RB6009

Инкрементален енкодер с плътен вал

RB6009

RB-0125-I24/L2

Инкрементален енкодер с плътен вал

RB6009

RB-0125-I24/L2

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Голяма товароносимост с плътен вал
  • Надеждна връзка с кабел за използване на места с ограничено пространство
  • Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: RB3500 Сравнение на изделия: RB6009 / RB3500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • c_nrtl_us
Характеристики на продукта
Резолюция 125 резолюция
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение HTL
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Честота на превключване [kHz] 160
Вид защита от късо съединение < 60 s
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 125 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...70
Забележка за температурата на околната среда
неподвижно положен кабел
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 75; (накратко: 95 %)
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 190
Механични данни
Тегло [g] 260,6
Размери [mm] Ø 35 / L = 52,5
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 10000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 5
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 10
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)