1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. RB1017

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

RB1017

Инкрементален енкодер с плътен вал

RB-0040-I05/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Резолюция 40 резолюция
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 10
Работно напрежение [V] 5 DC
Консумация на ток [mA] 150
Изходи
Електрическо изпълнение TTL
Макс. работен ток за изход [mA] 20
Честота на превключване [kHz] 300
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 40 резолюция
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...100
Температура на съхранение [°C] -30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 98
Защита IP 64
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни
Размери [mm] Ø 36,5 / L = 38
Материал алуминий
Макс. революция, механична [U/min] 10000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N] 5
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N] 10
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
Изход A
Изход B
Индекс 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — RB1017-01 — 04.12.2007 —