You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Енкодери
  4. Инкрементални енкодери
  5. RA3100

Инкрементален енкодер с кух вал

RA3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Инкрементален енкодер с кух вал

RA3100

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • За точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Голяма устойчивост на вибрации благодарение на магнитен принцип на регистриране
  • Свободно програмируема разделителна способност от 1 ... 10 000
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Резолюция 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция
Интерфейс за комуникация IO-Link
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 6
Приложение
Функционален принцип инкрементален
Система за откриване магнитен
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 4,75...30 DC
Консумация на ток [mA] < 150
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,5
Макс. електрическа резолюция [U/min] 12000
Изходи
Електрическо изпълнение HTL/TTL
Честота на превключване [kHz] 1000
Фабрична настройка
Изходна функция: HTL (50 mA)
Защита срещу късо съединение да
Разлика между фазите A и B [°] 90
Обхват на измерване / настройка
Резолюция 1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] 0,1
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Резолюция; Посока на въртене; HTL; TTL
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SIO режим да
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95; (Кондензацията не е допустима)
Защита IP 65; IP 66; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
100 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации
20 Земно притегляне
MTTF [Години] 292
Механични данни
Тегло [g] 267
Размери [mm] Ø 36,5 / L = 58,5
Материал фланец: алуминий; корпус: неръждаема стомана (1.4521 / 444)
Усилие на затягане [Nm] < 0,7; (Винт за монтаж)
Макс. революция, механична [U/min] 12000
Макс. начален въртящ момент [Nm] 1
Референтен температурен момент [°C] 20
Дизайн на вала кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm] 6
Материал на вала
неръждаема стомана
Дълбочина на монтаж / вал [mm] 18
Макс. аксиално центроване на вала [mm] 0,5
Фиксиращ фланец Ø 36.5 mm
Електрическо свързване
IO-Link Конектор: 1 x M12, радиално, може да се използва и аксиално; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4401 / 316)
диаграми и графики
Диаграма на импулсите
посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)