хардуер за работа на moneo в производствената среда
QHA200
moneo appliance
хардуер за работа на moneo в производствената среда
QHA200
moneo appliance
- Оптимален хардуер за управление на софтуера монео
- Интегрирани функции за ИТ поддръжка като актуализации, архивиране и поддръжка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: QHA210 Сравнение на изделия: QHA200 / QHA210 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Приложение
Приложение |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Описание на съдържанието |
|
||||
Съвместимост |
|
||||
Свързаност |
|
||||
Експлотационна поддръжка |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 2200; (24 V) |
Изходи
Брой видео изходи | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Софтуер / програмиране
Език | Английски |
---|---|
Включени лицензи | appliance management system (AMS) |
Забележка относно лиценза | хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно |
Операционна система | Debian Linux 10 |
Системни изисквания
Уеб браузър | Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 2; (GBit) |
Брой интерфейси R232 | 2; (избираем чрез BIOS: RS232 / RS485) |
Брой USB интерфейси | 4; (USB 3.0) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (40 °C без кондензация) |
Защита | IP 67; (долна част: IP 21) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 5653 |
---|---|
Размери [mm] | 85 x 253 x 201 |
Хардуер
Чипсет | Intel Q170 |
---|---|
Процесор | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM чип | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Работна памет | 8 GB DDR3 |
Постоянно съхранение | 128 GB SSD |
Забележки
Указания | лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |