You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. PZ9910

Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Сензор за налягане с дисплей със светодиодна лента

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Обхват на измерване [psi] 0...5000
Процес на свързване резбова връзка 7/16" - 20 UNF Вътрешна резба
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Подходящо условие за За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара.
Температура на средата [°C] -25...70
Мин. налягане на разрушаване [psi] 14000
Номинално налягане [psi] 8500
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 102...132 AC
Консумация на ток [mA] 20
Клас на защита I
Отложено включване [s] 0,35
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Честота на превключване AC [Hz] 10
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [psi] 0...5000
Гранична точка SP [psi] 250...5000
Точка на нулиране rP [psi] 150...4900
На стъпки от [psi] 50
Забележка за хистерезиса
с възможност за регулиране
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 2,0
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К)
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,3
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Материали (мокри части) FKM; керамика; неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка 7/16" - 20 UNF Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Измерени стойности 10 x Светодиод, зелен Резолюция 10% от крайната стойност
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A