1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Въвеждане на PN / PE чрез цифровия дисплей
  6. PY9964

PY9964

Сензор за налягане с дисплей

PN-010-RER34-LFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Обхват на измерване
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -15...80
Номинално налягане
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Мин. налягане на разрушаване
150 bar 2175 psi 15 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...36 DC; (съгласно EN 50178 SELV / PELV)
Консумация на ток [mA] < 50
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Защита срещу пренапрежение да; (< 40 V)
Отложено включване [s] 0,3
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] < 170
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Гранична точка SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Точка на нулиране rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
На стъпки от
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 0,5
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 0,5
Отклонение на хистерезиса [% от крайната стойност] < ± 0,25
Дългосрочна стабилност [% от крайната стойност] < ± 0,05
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0; 0,2...50
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход
Условия на работа
Околна температура [°C] -15...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 229,64
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 283,5
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика (99.9 % Al2 O3); FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 3 x Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Визуализация на функцията буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PY9964-00 — 13.03.2015 —