You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Трансмитери тип PT / PU
  5. PU5704

Предавател за налягане

PU5704

PU-010-SEG14-B-DVG/DE

Предавател за налягане

PU5704

PU-010-SEG14-B-DVG/DE

  • За надеждно детектиране на системното налягане в мобилни машини
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
  • DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
  • С дългосрочна стабилност благодарение на високата повтаряемост и малката грешка от нелинейност
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2)
Приложение
Приложение за мобилни приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -40...125
Мин. налягане на разрушаване
300 bar 4350 psi 30 MPa
Номинално налягане
25 bar 360 psi 2,5 Mpa
Забележка за рейтинга на налягане
статичен
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 16...32 DC
Консумация на ток [mA] < 12
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 0,1
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,05; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,8; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,2
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...100
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
compliant with UN ECE R10, rev. 5 (E1 съвместим)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 500 Земно притегляне (1 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 640
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 61
Материал 1.4542 (17-4 РН / 630); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPS
Материали (мокри части) 1.4542 (17-4 РН / 630)
Мин. цикли на налягане 60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане)
Усилие на затягане [Nm] 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане)
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2)
Процесна връзка с уплатнения HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Интегриран елемент на ограничителя да
Забележки
Забележки
BFSL = Най-подходящата права линия
LS = задаване на гранична стойност
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x DEUTSCH конектор (DT04-3P); Максимална дължина на кабела: 30 m