Предавател за налягане
PT0517
PT-1,6-AFG14-A-ZVG/US
Предавател за налягане
PT0517
PT-1,6-AFG14-A-ZVG/US
- Точно измерване на абсолютно налягане, независимо от налягането на околния въздух
- За употреба в приложения, които изискват много точно управление на налягането
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на удари и вибрации
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- С дългосрочна стабилност благодарение на високата повтаряемост и малката грешка от нелинейност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2) |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения | |||
---|---|---|---|---|
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | 0...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | абсолютно налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...30 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) |
Устойчив на късо съединение | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 1,0; (вкл. нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 4 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 815 | ||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 118 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); HNBR; PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Мин. цикли на налягане | 10 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане) |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2) |
Процесна връзка с уплатнения | NBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Напълнете флуида за пренос на налягане | синтетично масло |
Интегриран елемент на ограничителя | не |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|