Контролен модул за следене на контакта на детайлите
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
Контролен модул за следене на контакта на детайлите
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
- Прецизно следене на прилягането на частта чрез измерване на обратното налягане
- За употреба в инструменти за машини и в обработващи центри
- Надеждно измерване на много къси разстояния, до 0,01 mm
- Лесно регулиране на необходимата стойност на междината чрез скала за механична настройка
- Две точки на превключване: Фино/грубо детектиране и допълнителна функционална проверка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: SDP110 Сравнение на изделия: PS7570 / SDP110 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; (2 x нормално отворени / нормално затворени) |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 161 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 862 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|