You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Потопяеми трансмитери за налягане
  5. PS3617

Хидростатичен потопяем трансмитер за налягане

PS3617

SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE

Хидростатичен потопяем трансмитер за налягане

PS3617

SUBMERSIBLE 1BAR 30M PUR CABLE

  • Евтино, просто измерване на ниво
  • Компенсация на налягането чрез вътрешно вентилиран кабел
  • Намалена сложност на свързване при работа в двупроводен токов кръг
  • Голяма обща точност и дългосрочна стабилност
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с висока устойчивост
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5 inH2O 0...100 kPa
Приложение
Дизайн с капилярна тръба за компенсиране на налягането
Приложение за индустриални приложения
Среда Течности
Температура на средата [°C] -10...50
Мин. налягане на разрушаване
6 bar 87 psi 600 kPa
Номинално налягане
5 bar 72,5 psi 500 kPa
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Принцип на измерване хидростатично
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5 inH2O 0...100 kPa
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < 0,5 (BFSL) /1; (вкл. линейности, нула и грешка на обхвата (задаване на гранична стойност))
Линейност отклонение [% от обхвата] < 0,2 (BFSL)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < 0,2; (на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...50
Температура на съхранение [°C] -30...80
Защита IP 68
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 403
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 2342,8
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PA
anzeigen-bedienelemente
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 30 m, PUR, Ø 7,5 mm