You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Компактен корпус с дисплей за пневматика
  5. PQ7809

Сензор за налягане за пневматика

PQ7809

PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/

Сензор за налягане за пневматика

PQ7809

PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/

  • Надеждно следене на налягането на системата в пневматични системи и такива за сгъстен въздух
  • Много висока устойчивост на прекомерно налягане и вакуум
  • Ясно видим наклонен светодиоден дисплей
  • Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
  • Два комутиращи изхода, един от тях може да бъде конфигуриран като диагностичен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,6...14,6 psi -29,6...29,6 inHg -100...100 kPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/8 Вътрешна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда сгъстен въздух
Подходящо условие за друга среда по заявка
Температура на средата [°C] 0...60
Мин. налягане на разрушаване
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Номинално налягане
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 50
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Защита срещу пренапрежение да; (< 40 V)
Отложено включване [s] 0,3
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] < 200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,6...14,6 psi -29,6...29,6 inHg -100...100 kPa
Гранична точка SP
-0,98...1 bar -14,2...14,6 psi -28,8...29,7 inHg -98...100 kPa
Точка на нулиране rP
-0,99...0,99 bar -14,4...14,4 psi -29,1...29,4 inHg -99...99 kPa
На стъпки от
0,01 bar 0,2 psi 0,3 inHg 1 kPa
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,5
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,25
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,05; (за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 2,5
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0; 0,002...5
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; Функция за диагностика; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...70
Температура на съхранение [°C] -25...85
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 455
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 85
Материал PBT; FKM; полиестер
Материали (мокри части) месинг; FKM; силиций (с покритие); PBT
Мин. цикли на налягане 50 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/8 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 4 x Светодиод, зелен
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Визуализация на функцията буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Дисплей bar; kPa; psi; inHg
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
комплект за монтаж на DIN шина: TH 35-7,5 / EN60715, E37340
Удължение на резбата: 1/8", E30075
приспособление за вкаран въздух в тръба: Ø 6 mm, E30076
приспособление за вкаран въздух в тръба: Ø 8 mm, E30077
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие