- Продукти
- Сензори
- Сензори за налягане / Сензори за вакуум
- Всички сензори за налягане / вакуумни сензори
- PPA020
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PPA020
PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V
- Преобразуване на налягането на системата в цифрово кодирани аналогови стойности
- Надеждно предаване на данните чрез AS-i интерфейс
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Жизнен цикъл, повече от 100 милиона цикъла на налягането
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: PP7550 + AC5225 Сравнение на изделия: PPA020 / PP7550 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | аналогова стойност (16-битова стойност, включително знак) |
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | Течности |
Подходящо условие за | употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 1000 |
Номинално налягане [bar] | 600 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 1,5; (линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,5 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 293 | ||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 248 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); PA |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|