1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Два превключващи изхода
  6. PP7550

PP7550

Ключ под налягане с керамична измервателна клетка

PP-400-SBG14-QFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Два комутиращи изхода, един от тях може да бъде конфигуриран като диагностичен изход
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Жизнен цикъл, повече от 100 милиона цикъла на налягането
  • Лесна комуникация чрез IO-Link
  • ce
  • eac
  • iolink
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Обхват на измерване
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резбаM5
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Подходящо условие за употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване
Температура на средата [°C] -25...90
Номинално налягане
600 bar 8700 psi 60 MPa
Мин. налягане на разрушаване
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...36 DC; (режим на комуникация: 18...32)
Консумация на ток [mA] < 45
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 170
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Гранична точка SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Точка на нулиране rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
На стъпки от
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Фабрична настройка
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,5
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 3
Амортизиране за превключване на изхода dAP на стъпки [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.0
IO-Link ID на устройството 2 d / 00 00 02 h
Профили няма профил
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 1
Данни за процеса, двоични 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 68; (7 дни / 1 м дълбочина на водата / 0,1 бара)
Тестове / одобрения
EMC
Устойчивост срещу смущения EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV разряд на контакт / 15 kV изпускане на въздух
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV Свързваща скоба
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV захранване / 1 kV сигнал за DC модули
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Устойчивост срещу смущения съгласно директивата за автомобилите 1995/54 / ЕО / 04/104EG / 05/83/EG
Изпитания на абсорбиращата камера съгласно ISO 11452-2: 80 V/m
EN 50155 Klasse T3, C1, S1
Удароустойчивост
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 Земно притегляне
DIN EN 61373 Категория 3
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 Земно притегляне
DIN EN 61373 Категория 2
MTTF [Години] 310
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 220,2
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резбаM5
Интегриран елемент на ограничителя да
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 2 x Светодиод, зелен
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Функция обучение да
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PP7550-01 — 06.06.2016 —