- Продукти
- PP7543
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Ключ под налягане с керамична измервателна клетка
PP7543
PP-025-SBG14-QFRKG/BS/ /N
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PP7553 Сравнение на изделия: PP7543 / PP7553 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Внимание: електрически връзки на резервните модули чрез конектор M12.
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения | |||
---|---|---|---|---|
Среда | течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...90; (при поискване: -40...90 °C) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
|||
Точка на нулиране rP |
|
|||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 1,5 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,5 |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,1 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 3 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...4 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | модул за програмиране / teach функция |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | EPS |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; PBT |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5 |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Функция обучение | да |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x Bajonett |