1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. PP7022

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: PP7552  или PP0522 – Сравнение на изделия: PP7022 / PP7552  или PP7022 / PP0522
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn

PP7022

Ключ под налягане с керамична измервателна клетка

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резбаM5
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Подходящо условие за За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара.
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане
300 bar 4350 psi 30 MPa
Мин. налягане на разрушаване
650 bar 9400 psi 65 MPa
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...30 DC; (PP2000 със сензор: > 18)
Консумация на ток [mA] < 45
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] < 170
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Гранична точка SP
1...99,9 bar 10...1450 psi 0,1...0,99 MPa
Точка на нулиране rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
На стъпки от
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 1,5
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,5
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 3
Амортизация на превключващия изход dAP [s] 0...4
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване модул за програмиране / teach функция
Интерфейси
Интерфейс за комуникация EPS
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); PA
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба Вътрешна резбаM5
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Функция обучение да
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PP7022-00 — 21.11.2012 —