- Продукти
- PN8050
Сензор за налягане с дисплей
PN8050
PN-400-SDR14-KFPKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN8050
PN-400-SDR14-KFPKG/US/ /V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PE3000 Сравнение на изделия: PN8050 / PE3000 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Подходящо условие за | За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара. |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 1000 |
Номинално налягане [bar] | 600 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...400 |
---|---|
Гранична точка SP [bar] | 20...400 |
Точка на нулиране rP [bar] | 12...392 |
На стъпки от [bar] | 4 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] | < ± 2,0 |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Време за реакция [ms] | при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |