You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Всички сензори за налягане / вакуумни сензори
  5. PN7032

Сензор за налягане с дисплей

PN7032

PN-100-SER14-QFRKG/US/ /V

Сензор за налягане с дисплей

PN7032

PN-100-SER14-QFRKG/US/ /V

  • Два комутиращи изхода, един от тях с комуникационен интерфейс на IO-Link
  • Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
  • С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване [MPa] 0...10
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането
Приложение за индустриални приложения
Среда Течности
Подходящо условие за употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване
Температура на средата [°C] -25...80
Мин. налягане на разрушаване [MPa] 65
Номинално налягане [MPa] 30
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 35
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,3
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Честота на превключване DC [Hz] < 170
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [MPa] 0...10
Factory setting / CMPT = 2
Гранична точка SP [MPa] 0,1...10
Точка на нулиране rP [MPa] 0,05...9,95
Мин. разлика между SP и rP [MPa] 0,05
На стъпки от [MPa] 0,05
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Гранична точка SP [MPa] 0,08...10
Точка на нулиране rP [MPa] 0,03...9,95
Мин. разлика между SP и rP [MPa] 0,05
На стъпки от [MPa] 0,01
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,5
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,25
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,05; (за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0...50
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A; (когато пин 2 не е свързан: B)
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
Factory setting / CMPT = 2 437
Status_B High Resolution / CMPT = 3 622
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Factory setting / CMPT = 2
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
IO-Link разолюция на налягане [MPa] 0,01
IO-Link разолюция на налягане [MPa] 0,01
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 14
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Профили Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3
IO-Link разолюция на налягане [MPa] 0,005
IO-Link разолюция на налягане [MPa] 0,005
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 260
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J002
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 263,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане)
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 3 x Светодиод, зелен (MPa)
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, червен / зелен 4-цифров
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие