- Продукти
- PN7002
Сензор за налягане с дисплей
PN7002
PN-100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN7002
PN-100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Два програмируеми комутиращи изхода
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Жизнен цикъл, повече от 100 милиона цикъла на налягането
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: PN7092 Сравнение на изделия: PN7002 / PN7092 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | течности и газове | |||
Подходящо условие за | употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване | |||
Температура на средата [°C] | -25...80 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 40 V) |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||||
Точка на нулиране rP |
|
||||||
На стъпки от |
|
||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,5 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,25 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; Функция за диагностика; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | няма профил | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 219 | ||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 260,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Интегриран елемент на ограничителя | не (може да бъде модернизирана) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |