- Продукти
- PN5022
Сензор за налягане с дисплей
PN5022
PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN5022
PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PN5002 Сравнение на изделия: PN5022 / PN5002 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [bar] | 0...100 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Подходящо условие за | За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара. |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 650 |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...100 |
---|---|
Гранична точка SP [bar] | 1...100 |
Точка на нулиране rP [bar] | 0,5...99,5 |
На стъпки от [bar] | 0,5 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] | < ± 1,0 |
---|---|
Повторяемост [% от крайната стойност] | < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К) |
Температурно отклонение на 10 К | < ± 0,3 |
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Време за реакция [ms] | при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|---|
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|