- Продукти
- PN3007
Сензор за налягане с дисплей
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Сензор за налягане с дисплей
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- С програмируем комутиращ изход и аналогов изход
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Възможност за избор на специфичните за страната единици за налягане
- С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: PN3097 Сравнение на изделия: PN3007 / PN3097 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Мин. налягане на разрушаване [mbar] | 30000 |
Номинално налягане [mbar] | 10000 |
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 40 V) |
Отложено включване [s] | 0,3 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 170 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Гранична точка SP [mbar] | 10...1000 | |||
Точка на нулиране rP [mbar] | 5...995 | |||
На стъпки от [mbar] | 5 | |||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,5 |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,25 |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,05; (за 6 месеца) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Време за реакция
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 3 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 213 |
Механични данни
Тегло [g] | 261 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | mbar; kPa; psi; inHg |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|