You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Въвеждане на PN / PE чрез цифровия дисплей
  5. PN2592

Сензор за налягане с дисплей

PN2592

PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V

Сензор за налягане с дисплей

PN2592

PN-100-SEG14-MFRKG/US/ /V

  • Два комутиращи изхода, един от тях може да се програмира като IO-Link и един като аналогов изход
  • Червен/зелен дисплей за ясна идентификация на приемливия диапазон
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
  • С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането
Приложение за индустриални приложения
Среда Течности
Подходящо условие за употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване
Температура на средата [°C] -25...80
Мин. налягане на разрушаване
650 bar 9400 psi 65 MPa
Номинално налягане
300 bar 4350 psi 30 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 35
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,3
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] < 500
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема 1:5)
Макс. натоварване [Ω] 500
Аналогов напреженов изход [V] 0...10; (мащабируема 1:5)
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Аналогова начална точка
0...80 bar 0...1160 psi 0...8 MPa
Аналогова крайна точка
20...100 bar 290...1450 psi 2...10 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Гранична точка SP
0,6...100 bar 10...1450 psi 0,06...10 MPa
Точка на нулиране rP
0,2...99,6 bar 4...1444 psi 0,02...9,96 MPa
Мин. разлика между SP и rP
0,6 bar 6 psi 0,06 MPa
На стъпки от
0,2 bar 2 psi 0,02 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Гранична точка SP
0,6...100 bar 9...1450 psi 0,06...10 MPa
Точка на нулиране rP
0,2...99,6 bar 3...1444 psi 0,02...9,96 MPa
Мин. разлика между SP и rP
0,5 bar 6 psi 0,05 MPa
На стъпки от
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,05; (Turn down 1:1; за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Забележка точност на точката на превключване, линейна грешка при DNV GL: <± 1%: <± 1%
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 1,5
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0...50
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...4
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...4
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A; (когато пин 2 не е свързан: B)
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
Factory setting / CMPT = 2 461
Status_B High Resolution / CMPT = 3 972
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Factory setting / CMPT = 2
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 2,3
IO-Link разолюция на налягане [bar] 0,1
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 14
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Профили Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3
IO-Link разолюция на налягане [bar] 0,05
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 138
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J013
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 300
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Al2O3 (керамика); FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 25...35; (препоръчван въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане)
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2); Вътрешна резба:M5
Процесна връзка с уплатнения FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 3 x Светодиод, зелен (bar, psi, MPa)
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, червен / зелен 4-цифров
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие