1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. PM2064

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: PM2054 – Сравнение на изделия: PM2064 / PM2054

Потопяем трансмитер на налягане

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

PM2064

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение хигиенни системи
Среда течни и вискозни среди
Температура на средата [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Номинално налягане
50 bar 725 psi 5000 kPa
Мин. налягане на разрушаване
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Вид на налягането относителното налягане
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 14...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Аналогова начална точка
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Аналогова крайна точка
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
На стъпки от
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,6; (Turn down 1:1 линейност, вкл. хистерезис и повторяемост Настройка на пределните стойности съгласно DIN 16086)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Време за реакция
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри нулева точка; интервал
Интерфейси
Интерфейс за комуникация EPS
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; PBT
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE на керамични вещества; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PM2064-00 — 16.07.2004 —