Екраниран трансмитер за налягане
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
Екраниран трансмитер за налягане
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
- Надеждно детектиране на системното налягане в промишлени и мобилни приложения
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана за употреба на места с ограничено пространство
- Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Измервателен елемент | керамично-капацитивна клетка за измерване на налягането | |||
Следене на температурата | да | |||
Приложение | монтиран на промишлени приложения; за индустриални приложения | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; Течности; друга среда по заявка | |||
Температура на средата [°C] | -25...110; (вграден монтаж без теч с помощта на уплътнение метал към метал. за допустимите температури на други версии на уплътнения, вижте уплътнителните материали в „Аксесоари“) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Интегриран следящ сензор | да |
Консумация на ток [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Отложено включване [s] | < 1 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
---|---|
Отложено включване [s] | < 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link (конфигурируем) |
Брой цифрови изходи | 1; (IO-Link) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (мащабируема; 1:5) |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналогова начална точка |
|
|||||||||
Аналогова крайна точка |
|
|||||||||
На стъпки от |
|
|||||||||
Фабрична настройка |
|
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,5; (linearity incl. hysteresis and repeatability, limit value setting to DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Прецизност [K] | ± 2,5 К + (0,045 х (температура на околната среда - средна температура)) |
---|
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...99,99 |
---|---|
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...99,99 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 12 |
---|
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 3 |
---|
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 вода; > 0,9 m/s) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO режим | не | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A; (когато пин 2 не е свързан: B) | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,02 | ||||||||
IO-Link резолюция на температура [K] | 0,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; вътрешна температура | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 427 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 86,6 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L); Al2O3 (керамика); повърхностни характеристики : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM за запечатване с уплътнение DIN EN ISO 1179-2, вижте инструкциите за експлоатация) |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 25 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|