You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Интуитивна настройка на точката на превключване
  5. PK6731

Превключвател за налягане с интуитивна настройка на точката на превключване

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Превключвател за налягане с интуитивна настройка на точката на превключване

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване
0...250 bar 0...25 MPa
Процес на свързване резбова връзка R 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -25...80
Мин. налягане на разрушаване
1000 bar 100 MPa
Номинално налягане
400 bar 40 Mpa
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...32 DC
Консумация на ток [mA] < 25
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 500
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...250 bar 0...25 MPa
Гранична точка SP
12,5...250 bar 1,25...25 MPa
Точка на нулиране rP
7,5...245 bar 0,75...24,5 MPa
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 2,5; (Прецизност на настройките)
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,5; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,5
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване настройващи пръстени
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал PBT; PC; FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Мин. цикли на налягане 50 милиона
Процес на свързване резбова връзка R 1/4 външна резба Вътрешна резба:M5
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A