1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Интуитивна настройка на точката на превключване
  6. PK6224

PK6224

Превключвател за налягане с интуитивна настройка на точката на превключване

PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Проста точка на превключване чрез два пръстена за настройка, позволяващи оптимално отчитане
  • Голяма дългосрочна стабилност, благодарение на здравата измервателна клетка от неръждаема стомана с висок клас на допустимото налягане
  • Механична блокировка предотвратява неумишлено манипулиране на точката на превключване
  • Продължителност на експлоатация повече от 50 милиона цикъла на налягането
  • За употреба в хидравликата, пневматиката, климатичните системи и охлаждането
  • ce
  • eac
  • cul
  • crn
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Обхват на измерване
0...10 bar 0...145 psi
Процес на свързване резбова връзка 1/4 NPT външна резба Вътрешна резбаM5
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане
25 bar 362 psi
Мин. налягане на разрушаване
300 bar 4350 psi
Вид на налягането относителното налягане
MAWP (за приложения съгласно CRN)
25 bar 362 psi
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...32 DC
Консумация на ток [mA] < 25
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 500
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0...10 bar 0...145 psi
Гранична точка SP
0,5...10 bar 7,5...145 psi
Точка на нулиране rP
0,3...9,8 bar 5...142 psi
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 2,5; (Прецизност на настройките)
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,5; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от крайната стойност] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,5
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване настройващи пръстени
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 500
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 92,5
Материал PBT; PC; FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Мин. цикли на налягане 50 милиона
Процес на свързване резбова връзка 1/4 NPT външна резба Вътрешна резбаM5
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
С мащаб да
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PK6224-01 — 25.06.2013 —