- Продукти
- PIM093
Сензор за налягане с диагностична функция за помпи
PIM093
PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P
Сензор за налягане с диагностична функция за помпи
PIM093
PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P
- Две функции в един модул: Следене на помпи и детектиране на налягане
- Надеждна диагностика на смущения в зоната на засмукване и детектиране на кавитация
- Детектиране на отделящи газ течности или останал в помпата въздух
- Независимо следене на налягането на системата с втори комутиращ изход
- Управление на помпа чрез аналогов изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Алтернативни артикули: PI1003 или PI1703 Сравнение на изделия: PIM093 / PI1003 / PI1703 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти. няма повече налични адаптери като аксесоари
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Инсталация | Свободно въртящ се корпус 350° | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,2 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 | |
---|---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми) | |
Електрическо изпълнение | PNP | |
Брой цифрови изходи | 2 | |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 350 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Брой аналогови изходи | 1 | |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) | |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Защита срещу късо съединение | да | |
Вид защита от късо съединение | импулсна | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||||
Точка на нулиране rP |
|
||||||
Аналогова начална точка |
|
||||||
Аналогова крайна точка |
|
||||||
На стъпки от |
|
||||||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 2,5 |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...10 |
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...10 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 0,2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | нулева точка; интервал |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 188 |
Механични данни
Тегло [g] | 413 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти.; няма повече налични адаптери като аксесоари | ||||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|