You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. PI2652

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI2652

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI2652

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PI2692 Сравнение на изделия: PI2652 / PI2692 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-1...100 bar -10...1450 psi -0,1...10 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Инсталация Свободно въртящ се корпус 350°
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Подходящо условие за За газообразни среди приложението е ограничено до макс. 25 бара.
Температура на средата [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Мин. налягане на разрушаване
650 bar 9425 psi 65 MPa
Номинално налягане
200 bar 2900 psi 20 Mpa
Вид на налягането относителното налягане
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 60
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,2
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] < 170
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема 1:4)
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Аналогов напреженов изход [V] 0...10; (мащабируема 1:4)
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...100 bar -10...1450 psi -0,1...10 MPa
Гранична точка SP
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Точка на нулиране rP
-0,5...99,5 bar -10...1440 psi -0,05...9,95 MPa
Аналогова начална точка
-1...75 bar -10...1090 psi -0,1...7,5 MPa
Аналогова крайна точка
24...100 bar 350...1450 psi 2,4...10 MPa
На стъпки от
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 3
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...4
Амортизация на аналоговия изход dAA на стъпки [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] 3
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; нулева точка; интервал
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Дисплей bar; psi; MPa
Забележки
Забележки
Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие