- Продукти
- PI1093
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Комбинирано измерване на ниво и детектиране на точково ниво с аналогов/комутиращ изход
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- За употреба при високи температури в технологични процеси
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Скрит монтаж в съдове, резервоари и тръби
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Дата на прекратяване: 03/31/2024
Алтернативни артикули: PI1003 или PI1703 Сравнение на изделия: PI1093 / PI1003 / PI1703 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти. няма повече налични адаптери като аксесоари
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Инсталация | Свободно въртящ се корпус 350° | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане | |||
Без мъртва зона | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...32 DC |
---|---|
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 0,5 |
Включване пиков ток [mA] | 6 |
Продължителност на пиковия ток на включване [ms] | 30 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема 1:4) |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аналогова начална точка |
|
|||
Аналогова крайна точка |
|
|||
На стъпки от |
|
|||
Фабрична настройка |
|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Време за реакция
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms] | 40 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | нулева точка; интервал |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 238 |
Механични данни
Тегло [g] | 405 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Процес на свързване | резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; psi; MPa; % от обхвата |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти.; няма повече налични адаптери като аксесоари | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|