You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. PE7023

Сензор за налягане с дисплей

PE7023

PE-025-SBR14-QFPKG/US/ /E

Сензор за налягане с дисплей

PE7023

PE-025-SBR14-QFPKG/US/ /E

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PE7003 Сравнение на изделия: PE7023 / PE7003 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване [bar] 0...25
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Не може да се използва за масла
Температура на средата [°C] -25...80
Мин. налягане на разрушаване [bar] 350
Номинално налягане [bar] 100
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,2
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] 0...25
Гранична точка SP [bar] 0,2...25
Точка на нулиране rP [bar] 0,1...24,8
На стъпки от [bar] 0,1
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от крайната стойност] < ± 1,0
Повторяемост [% от крайната стойност] < ± 0,25; (с температурни колебания < 10 К)
Температурно отклонение на 10 К < ± 0,3
Време за реакция
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход
Време за реакция (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Честота на превключване [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Време за реакция [ms] при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 %
Програмируемо време на отлагане dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Материали (мокри части) EPDM/X; керамика; неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие